Pannelli di controllo
Diagnosi seriale
BDF40
- Flessibilità grazie alle calotte a pulsante montabili in 12 colori
- Ampi spazi aperti per una facile etichettatura
- Installazione rapida e senza errori grazie al connettore M12
BDF100
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
BDF200
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
- Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
- Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto
BDF200-SD/FB
- Arresto d'emergenza con OSSD elettronici
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Collegamento M12 a 8 poli
Standard con design di alto livello al posto del "Do it yourself"
Alla base della serie BDF troviamo una custodia dal design slanciato in materiale sintetico antiurto, che si fissa velocemente sui profili standard in alluminio delle macchine ed offre lo spazio per quattro elementi di comando. È possibile scegliere tra un ampio programma di pulsanti luminosi, selettori, segnalatori a LED, selettori a chiave e comandi a norma per arresto d'emergenza.
Realizzabili secondo le richieste del cliente
Tutti gli elementi di comando dispongono degli stessi contatti, permettendo quindi di definire a piacimento la rispettiva collocazione sul pannello di controllo. Anche per quanto riguarda le diciture di identificazione dei comandi, i pannelli di controllo BDF possono essere adattati alle specifiche esigenze del cliente. Sono infatti previsti appositi campi con targhette in plastica a due strati. In fase di sviluppo di questo pannello, i progettisti di Schmersal hanno intervistato molti clienti, per capire quali caratteristiche doveva avere e quali funzioni doveva offrire. I risultati emersi sono quindi stati incorporati nella serie BDF.
Alla base della serie BDF troviamo una custodia dal design slanciato in materiale sintetico antiurto, che si fissa velocemente sui profili standard in alluminio delle macchine ed offre lo spazio per quattro elementi di comando. È possibile scegliere tra un ampio programma di pulsanti luminosi, selettori, segnalatori a LED, selettori a chiave e comandi a norma per arresto d'emergenza.
Realizzabili secondo le richieste del cliente
Tutti gli elementi di comando dispongono degli stessi contatti, permettendo quindi di definire a piacimento la rispettiva collocazione sul pannello di controllo. Anche per quanto riguarda le diciture di identificazione dei comandi, i pannelli di controllo BDF possono essere adattati alle specifiche esigenze del cliente. Sono infatti previsti appositi campi con targhette in plastica a due strati. In fase di sviluppo di questo pannello, i progettisti di Schmersal hanno intervistato molti clienti, per capire quali caratteristiche doveva avere e quali funzioni doveva offrire. I risultati emersi sono quindi stati incorporati nella serie BDF.