PS116 Pistone con rotella R200

PS116 Pistone con rotella R200

  • Rotella in plastica Ø 9,5 mm
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
Codice:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
Z12RAzionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC

(2)
L200Cavo di collegamento sotto, lunghezza cavo 2 m
LR200Cavo di collegamento a destra, lunghezza cavo 2 m
LR300Cavo di collegamento a destra, 3 m
LR500Cavo di collegamento a destra, 5 m
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STRConnettore maschio incorporato M12, a destra

(3)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
R200Pistone a rotella R200
K200Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K230Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm
K240Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra
K250Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra
H200Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
N200Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
J200Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rullo/leva: materiale sintetico
1Materiale rullo/leva: acciaio inossidabile
2Materiale rullo/leva: ottone
3Materiale rullo/leva: alluminio
4Materiale rullo/leva: acciaio
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

PS116-Z11-L200-R200

Codice prodotto 103006635

Position switch with safety function

PS116-Z11-L500-R200

Codice prodotto 103032119

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R200

Codice prodotto 103006565

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS116-Z11-LR300-R200

Codice prodotto 103044336

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR500-R200

Codice prodotto 103045095

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R200

Codice prodotto 103006653

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS116-Z11-STR-R200

Codice prodotto 103006599

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS116-Z02-L200-R200

Codice prodotto 103014307

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS116-Z02-L500-R200

Codice prodotto 103032117

Position switch with safety function

PS116-Z02-ST-R200

Codice prodotto 103008391

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS116-Z02-STR-R200

Codice prodotto 103012653

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS116-Z12-LR200-R200

Codice prodotto 103006589

Position switch with safety function