PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Ingressi/uscite liberamente parametrizzabili, a commutazione 2 A p
- Collegamento per tutti i più comuni tipi di dispositivi di sicurezza fino a PL e secondo ISO 13849-1
- Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
- 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
- 14 ingressi sicuri sul modulo base
- 2 Uscite di segnalazione
- 2 contatti relè sicuri
Dati per l'ordine
Codice |
PSC1-C-10 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103012194 |
EAN (European Article Number) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Peso lordo |
500 g |
Dati generali - Caratteristiche
Numero di uscite a impulsi (uscita di clock) |
2 |
Numero di uscite a relè (1 canale) |
2 |
Numero di ingressi digitali sicuri |
14 |
Numero di uscite digitali sicure |
4 |
Numero delle uscite di segnalazione |
2 |
Numero di moduli di espansione, massimo |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Montaggio |
montaggio a scatto su guida DIN |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima |
0,2 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Sezione conduttore, minimo |
24 AWG |
Sezione conduttore, massimo |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
collegamenti, (meccanico) |
morsetti a vite asportabili |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
45 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
115 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Umidità relativa, minima |
5 % |
Umidità relativa, massima |
85 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza) |
2.000 mA |
Versione |
resistente a cortocircuito, commutazione p (Q2 e Q3) |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagnetica |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interferenza emessa |
DIN EN 61000-6-4 |
Resistenza alle interferenze |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Fornitura
Fornitura |
Connettore bus backplane Morsetti di collegamento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Guida all'installazione
Manuale di comunicazione bus di campo
Manuale del software
Certificazione TÜV
Certificazione UL
File di descrizione dispositivo
Software (download)
Software di configurazione (documento con link)
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | PSC1 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Organismo notificato per la certificazione: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 02:29