PWR-20M
Codice prodotto:
103003626
PWR-20M
Codice prodotto:
103003626
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
PWR-20M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Dati generali
Materiale |
Steel cable plastic coated |
Colore dei prodotti |
Red (semi-transparent) |
Peso lordo |
1.066 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della anima in acciaio |
3 mm |
Lunghezza fune |
20 m |
Diametro della fune |
5 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 21:22