RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Codice prodotto:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Codice prodotto:
103001074
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- permette il retrofit di una pinza di bloccaggio integrata
- adatto a sistemi attuatori B30 esistenti
- Pinza di bloccaggio con 3 fori
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
Dati per l'ordine
Codice |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
g |
Dati generali - Caratteristiche
Pinza di bloccaggio integrata |
Sì |
Dati meccanici
Montaggio azionatore |
Esterno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
60 mm |
Larghezza della attuatore |
115 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 12:15