RS656

RS656

  • Custodia in plastica
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Morsettiera di collegamento centrale
  • Indicatore meccanico dello stato di commutazione
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m
Codice:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5ghisa grigia, verniciato
6duroplast

(2)
G024Lampada di segnalazione 24 VDC, rosso
G115Lampada di segnalazione 115 VAC, rosso
G230Lampada di segnalazione 230 VAC, rosso

(3)
senzaVersione standard (senza modulo di ingresso Dupline®)
DSCon modulo di ingresso Dupline® integrato
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

RS656-Z22

Codice prodotto 153031613

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-G024

Codice prodotto 153031615

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-G115

Codice prodotto 153031645

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G230

Codice prodotto 153031617

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-DS

Codice prodotto 153031619

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo