RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Codice: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, per applicazioni multiple |
(2) | |
D | Con uscita di diagnosi |
SD | con funzione di diagnosi seriale |
(3) | |
senza | senza arresto |
R | con blocco, forza di ritenuta 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | con connettore maschio incorporato M12, centrale |
CC | con morsetti a molla |
SK | con collegamento a vite |
- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 1 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Azionamento in serie
- senza arresto
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Blocco porta con ritenuta magnetica
- Collegamento con vano morsetti o a spina
- Idoneo anche per azionamento in serie
Dati per l'ordine
Codice |
RSS16-I2-D-ST8H |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103004339 |
EAN (European Article Number) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-3 |
informazioni generali |
Codifica individuale, Teach-in ripetibile |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
principio d'azione |
RFID |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Topologia del sensore |
Sensore per azionamento in serie |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Area attiva |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
Tempo di rischio, massimo |
200 ms |
Peso lordo |
275 g |
Dati generali - Caratteristiche
Uscita di diagnosi |
Sì |
Riconoscimento cortocircuiti |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Azionamento in serie |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Possibilità di collegamento in cascata |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di LED |
2 |
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione |
1 |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Valore PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
lato frontale sul retro lato superiore |
Area attiva |
lateralmente lato frontale lato coperchio |
Montaggio |
2 x M5, Vite esagonale |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
12 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
30 mm |
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo |
2 mm |
Precisione di ripetizione R |
0,5 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Cablaggio |
M12 (Codifica A) |
Connettore di collegamento |
Connettore M12, 8 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
91 mm |
larghezza del sensore |
52 mm |
altezza del sensore |
30 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Umidità relativa, massima |
93 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Corrente d'esercizio, minimo |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
2.100 mA |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
100 A |
Ritardo di disponibilità, massimo |
2.000 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Assorbimento di corrente degli ingressi di sicurezza |
5 mA |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza) |
1.000 mA |
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
1 A |
Versione |
con commutazione p |
Caduta di tensione Ud, massimo |
1 V |
corrente residua |
0,5 mA |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
1 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Corrente di funzionamento |
50 mA |
Versione |
commutazione p |
Caduta di tensione Ud, massimo |
2 V |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,05 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,05 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa |
IEC 61000-6-4 |
Resistenza alle interferenze |
IEC 60947-3 |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
LED multicolore: Verde, rosso LED giallo: Stato operativo LED verde: Tensione di alimentazione LED rosso: Errore |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
RST16-1 |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificazione UL
Certificato UKCA
ANATEL certification
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Esempio di azionamento
Esempio di azionamento
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 19:06