SE-AL10-2500 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO
Codice prodotto:
101172179
SE-AL10-2500 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO
Codice prodotto:
101172179
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Profilo Al con gambo in alluminio
- per Profilo di gomma SE-P40
Dati per l'ordine
Codice |
SE-AL10-2500 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Dati generali
Materiale del profilato |
Al-MG Si OF22 |
Peso lordo |
480 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
2.500 mm |
larghezza |
25 mm |
altezza |
9 mm |
Osservazioni
Nota (generale) |
lunghezze maggiori possibili mediante l'allineamento di più profilati in alluminio |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 07:19