SE-P70
- Sporco e umidità nel profilato vengono ampiamente compensati
- Insensibile alle condizioni ambientali
- Alto ca. 70 mm, incluso profilo in alluminio
Codice: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
senza | profilo senza rivestimento |
C | profilo rivestito |
(2) | |
senza | Materiale: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiale: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Lunghezza 1250 mm |
2500 | Lunghezza 2500 mm |
5000 | Lunghezza 5000 mm (solo per profilo senza rivestimento) |
10000 | Lunghezza 10000 mm (solo per profilo senza rivestimento) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.