Sensori di sicurezza
principio d'azione
Distanza di commutazione sicura "OFF"
Campo, distanza di commutazione sicura "ON"
Connettore di collegamento
Performance Level, fino a
Blocco
Diagnosi seriale
Azionamento in serie
Sensori elettronici di sicurezza
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
Sensori di sicurezza magnetici
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Area di applicazione:
I sensori di sicurezza sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di dispositivi di protezione (ripari) traslabili lateralmente, ruotabili o removibili. Secondo la norma IEC 60947-5-3, i dispositivi che non possiedono una valorizzazione integrata, possono essere utilizzati solo in combinazione con un modulo di sicurezza fino alla categoria di sicurezza 4 sec. ISO 13849-1.
L'uso di sensori di sicurezza magnetici è particolarmente vantaggioso in presenza di sporco eccessivo o di norme igieniche elevate. Questo grazie alla facilità di pulizia dei dispositivi.
Un altro vantaggio è la possibilità del montaggio coperto dietro materiali non magnetici. Un altro vantaggio è la possibilità del montaggio dietro materiali non magnetici. L'allestimento di piani di lavoro può avvenire senza bordi sporchi e altre rientranze o costruzioni funzionali.
In applicazioni, in cui non è possibile un azionamento preciso e sono richieste tolleranze maggiori, possono essere utilizzati i sensori di sicurezza della serie BNS.
Struttura e modalità di funzionamento:
I dispositivi sono composti da un sensore di sicurezza magnetico multicanale e da un magnete di azionamento.
I sensori di sicurezza magnetici sono tutti dotati di custodia in plastica e soddisfano il grado di protezione IP 67 oppure 65.
I sensori di sicurezza sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di dispositivi di protezione (ripari) traslabili lateralmente, ruotabili o removibili. Secondo la norma IEC 60947-5-3, i dispositivi che non possiedono una valorizzazione integrata, possono essere utilizzati solo in combinazione con un modulo di sicurezza fino alla categoria di sicurezza 4 sec. ISO 13849-1.
L'uso di sensori di sicurezza magnetici è particolarmente vantaggioso in presenza di sporco eccessivo o di norme igieniche elevate. Questo grazie alla facilità di pulizia dei dispositivi.
Un altro vantaggio è la possibilità del montaggio coperto dietro materiali non magnetici. Un altro vantaggio è la possibilità del montaggio dietro materiali non magnetici. L'allestimento di piani di lavoro può avvenire senza bordi sporchi e altre rientranze o costruzioni funzionali.
In applicazioni, in cui non è possibile un azionamento preciso e sono richieste tolleranze maggiori, possono essere utilizzati i sensori di sicurezza della serie BNS.
Struttura e modalità di funzionamento:
I dispositivi sono composti da un sensore di sicurezza magnetico multicanale e da un magnete di azionamento.
I sensori di sicurezza magnetici sono tutti dotati di custodia in plastica e soddisfano il grado di protezione IP 67 oppure 65.