Archivio
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Archivio

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Codice prodotto 103048529

EX-Electronic safety-sensor

Vai all'articolo



Componenti del sistema

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Vai all'articolo
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • contatti collegati singolarmente
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica

Vai all'articolo