Sensori di sicurezza (Archivio)

Archivio
BNS 16

BNS 16


Vai alla categoria
Archivio
BNS 30

BNS 30


Vai alla categoria
Archivio
BNS 33

BNS 33


Vai alla categoria
Archivio
BNS 36

BNS 36


Vai alla categoria
Archivio
BNS 120

BNS 120


Vai alla categoria
Archivio
BNS 250

BNS 250


Vai alla categoria
Archivio
BNS 303

BNS 303


Vai alla categoria
Archivio
CSS 16

CSS 16


  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: RSS16)
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
  • Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito

Vai alla categoria
Archivio
CSS 34

CSS 34


  • 1 x Cavo di collegamento 8 poli
  • Azionamento frontale
  • uscita diagnostica seriale
  • È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.

Vai alla categoria
Archivio
CSP 34

CSP 34


  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: RSS 36 I)
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Manomissione della protezione per mezzo di codifica accoppiata di sensore e azionatore
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Vai alla categoria
Archivio
CSS 180

CSS 180


Vai alla categoria
Archivio
CSS 300

CSS 300


  • È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
  • collegamento ad innesto M12, 8 poli
  • Ø M30
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
  • Il sensore di sicurezza può essere montato anche dietro le coperture V4A.
  • Custodia in plastica

Vai alla categoria
Archivio
RSS 36

RSS 36


Vai alla categoria