SEP09.0.3.0.22/95
SEP09.0.3.0.22/95
Codice: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 42 mm
- Custodia di alluminio
- Con custodia in alluminio removibile sul fondo
- Per montaggio separato dell'attuatore per controllo bimanuale
Dati per l'ordine
Codice |
SEP09.0.3.0.22/95 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101022851 |
EAN (European Article Number) |
4250116203253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
rivestito con polveri |
Materiale della piastra di fissaggio |
Alluminio |
Colore della custodia |
RAL 7004 |
Peso lordo |
3.500 g |
Dati generali - Caratteristiche
Kit possibile |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
quantità di tasti di comando (componenti di regolazione) |
2 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
155 mm |
altezza |
160 mm |
profondità |
150 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza |
Tasti di comando (componenti di regolazione): 42 mm |
Osservazioni |
Per allegato |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP54 |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
440 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
250 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Osservazioni
Nota (generale) |
Opzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa 1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando |
Osservazioni (numero di interruttori d'emergenza) |
Consiste in: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 14:50