SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Il software asimon è uno strumento per la configurazione e la messa in funzione del monitor di sicurezza AS-Interface.
- Cavo download ASM-DC1
- Cavo di configurazione ASM-KC1
- Download del software
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SET ASM-SWP |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i |
0.3 |
Fornitura
Fornitura |
Pacchetto per messa in funzione ASM: software di configurazione e diagnosi e documentazione online su CD e cavo di configurazione e download |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per il collegamento dei diversi slave AS-interface SaW sicuri sono disponibili nel monitor di sicurezza una libreria di icone e moduli funzione. Durante la realizzazione dell'applicazione sicura, la funzionalità selezionata viene attivata mediante drag & drop, parametrata ed assegnata ai relativi circuiti di abilitazione nel monitor di sicurezza. Successivamente l'applicazione di sicurezza con rete AS-interface e slave AS-interface collegati può essere testata e controllata con monitoraggio via PC. Le seguenti funzioni sono disponibili in asimon: 1. Configurazione dei vari apparecchi di sicurezza 2. Configurazione dei moduli di start 3. Configurazione di combinazioni logiche (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configurazione del controllo contattori (circuito di feedback) 5. Configurazione delle modalità operative (circuiti di abilitazione) 6. Configurazione dei moduli di sistema 7. Generazione di un protocollo di configurazione 8. Asimon può essere utilizzato sia online che offline, ad es. per la proiezione. I dati di configurazione di asimon possono essere salvati e caricati a seconda delle proprie esigenze. |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.04.2024, 16:47