SHG01.103/90
SHG01.103/90
Codice: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Posizione testa in avanti |
02 | Posizione testa a sinistra |
03 | Posizione testa a destra |
04 | Posizione testa indietro |
(2) | |
103/90 | 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) elemento di comando ad azionamento lento |
220/110 | 2 contatti d'apertura (NC) elemento di comando ad azionamento lento |
92/90 | 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) elemento di comando a salto |
Osservazioni | Non tutte le versioni possono essere fornite.>Il codice di ordinazione è disponibile per convertire il descrittivo del prodotto. |
- Posizione testa in avanti
- Custodia di metallo
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Lunga durata
Dati per l'ordine
Codice |
SHG01.103/90 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101009662 |
EAN (European Article Number) |
4030661520971 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
285 g |
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
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
corsa d'apertura obbligata |
11 mm |
Forza di apertura obbligata, minima |
5 N |
Osservazioni (forza d'apertura obbligata) |
per ciascun contatto NC |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
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
43 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
108,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 06:15