SLB440-ER-3-LST-H
SLB440-ER-3-LST-H
- Forma compatta Con valorizzazione integrata
- Alta portata fino a 75 m (riserva fino a 90 m)
- Uscite OSSD sicure fino a PLe
- Avvio automatico o blocco di riavvio
- Robusta custodia in metallo con connettore M12 o cavo
- Versione con riscaldamento per applicazioni in esterni in condizioni sottozero (fino a –30 C)
- Strumento di set-up e display di diagnosi
Dati per l'ordine
Codice |
SLB440-ER-3-LST-H |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103015489 |
EAN (European Article Number) |
4030661503707 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
22 ms |
Tempo di reazione, minimo |
7 ms |
Peso lordo |
270 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvio |
Sì |
Codifica raggi presente |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
4 |
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s |
100 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
0,3 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
75 m |
lunghezza d'onda del sensore |
880 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
connettore ad innesto M12 |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Cavo con connettore M12, 5 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Cavo con connettore M12, 4 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
33 mm |
larghezza |
27,8 mm |
altezza |
111 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima |
5 W |
Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima |
5 W |
Lunghezza del cavo, massimo |
100 m |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,2 A |
Versione |
con commutazione p |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLB440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtschranken |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019907 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 16. Juli 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 00:27