SLC 210-E/R0310-30-RFM
SLC 210-E/R0310-30-RFM
Downloads
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 220)
- Categoria di comando 2
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SLC 210-E/R0310-30-RFM |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101185673 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Funzione master o slave |
master |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
8 ms |
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di collegamento in cascata |
Sì |
Blocco di riavvio |
Sì |
Codifica raggi presente |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
16 |
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
2 |
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altezza del campo di protezione |
310 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
0 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
18 m |
lunghezza d'onda del sensore |
950 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento ad innesto |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Connettore maschio incorporato M12, 5 poli |
Lunghezza del cavo collegabile, massimo |
100 m |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
35 mm |
larghezza del sensore |
45 mm |
altezza del sensore |
411 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore |
3 W |
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore |
2 W |
Lunghezza cavo (Master/Slave), massimo |
50 m |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,5 A |
Versione |
con commutazione p |
Fornitura
Fornitura |
trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SCR 402R-301 |
Osservazioni
Nota (generale) |
Solo in combinazione con esercizio slave |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Certificazione di collaudo
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 18:37