SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
- Grado di protezione IP65
- Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
- Risoluzione 30 e 80 mm
- altezza del campo protettivo da 175 mm … 1675 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101206335 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
12 ms |
Peso lordo |
1.080 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvio |
Sì |
Funzione di esclusione |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
6 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
2 |
Valore PFH |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
2 |
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altezza del campo di protezione |
175 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
4 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
14 m |
lunghezza d'onda del sensore |
880 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento ad innesto |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Lunghezza del cavo collegabile, massimo |
100 m |
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
216 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore |
8 W |
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore |
4 W |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,2 A |
Versione |
con commutazione p |
Fornitura
Fornitura |
trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SCR 211 |
Osservazioni
Nota (generale) |
In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 20:19