SLC 410-E/R1060-14- 12
SLC 410-E/R1060-14- 12
Downloads
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 420)
- Categoria di comando 4
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SLC 410-E/R1060-14- 12 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101160891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
17 ms |
Peso lordo |
5.850 g |
Dati generali - Caratteristiche
Codifica raggi presente |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
105 |
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
4 |
Dati meccanici
Altezza del campo di protezione |
1.060 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
0 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
5 m |
lunghezza d'onda del sensore |
950 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento ad innesto |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Connettore maschio incorporato M12, 5 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Connettore maschio incorporato M12, 5 poli |
Lunghezza del cavo collegabile, massimo |
100 m |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
35 mm |
larghezza del sensore |
45 mm |
altezza del sensore |
1.161 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore |
3 W |
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore |
2 W |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,5 A |
Versione |
con commutazione p |
Fornitura
Fornitura |
trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SCR 402R-301 |
Osservazioni
Nota (generale) |
In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Certificazione di collaudo
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 09:12