SLC 440

SLC 440

  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Esclusione: fissa/mobile
  • Doppia conferma
  • Controllo della protezione integrato
  • Codifica di radiazione
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Codice:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Altezza del campo protettivo 170 mm
0250Altezza del campo protettivo 250 mm
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)

(2)
14Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m
30Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

Altezza del campo di protezione

Ampiezza, campo di protezione, massimo

SLC440-ER-0170-14-01

Codice prodotto 101216615

Safety light curtain

SLC440-ER-0170-30-01

Codice prodotto 101216734

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440-ER-0250-14-01

Codice prodotto 101216616

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440-ER-0250-30-01

Codice prodotto 101216735

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-14-01

Codice prodotto 101216617

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-30-01

Codice prodotto 101216736

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-14-01

Codice prodotto 101216618

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-30-01

Codice prodotto 101216737

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-14-01

Codice prodotto 101216619

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-30-01

Codice prodotto 101216738

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-14-01

Codice prodotto 101216620

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-30-01

Codice prodotto 101216739

Safety light curtain