SLC440-ER-1530-14-H1

Codice prodotto: 103039594

Codice:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Altezza del campo protettivo 170 mm
0250Altezza del campo protettivo 250 mm
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)

(2)
14Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m
30Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Esclusione: fissa/mobile
  • Doppia conferma
  • Controllo della protezione integrato
  • Codifica di radiazione
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)

Dati per l'ordine

Codice

SLC440-ER-1530-14-H1

Codice articolo (codice d'ordine)

103039594

EAN (European Article Number)

4030661552026

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

28 ms

Dati generali - Caratteristiche

Blocco di riavvio

Controllo contattori integrato

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Display a 7 segmenti

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Bluetooth

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

152

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

14 mm

Altezza del campo di protezione

1.530 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

3 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

10 m

lunghezza d'onda del sensore

850 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli

Lunghezza del cavo collegabile, massimo

100 m

Dati meccanici - Dimensioni

altezza des trasmettitores

1.611 mm

altezza des ricevitores

1.621 mm

lunghezza del sensore

33 mm

larghezza del sensore

27,8 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima

10 W

Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima

5 W

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,25 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

Kit con 2 angoli

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E 301

Osservazioni

Nota (generale)

In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.

Filtro lingua

Brochure

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Tipo:vedere codice prodotto
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 07:16