SLC440-ER-1690-30-H1
SLC440-ER-1690-30-H1
Codice: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Altezza del campo protettivo 170 mm |
0250 | Altezza del campo protettivo 250 mm |
0330 | Altezza del campo protettivo 330 mm |
0410 | Altezza del campo protettivo 410 mm |
0490 | Altezza del campo protettivo 490 mm |
0570 | Altezza del campo protettivo 570 mm |
0650 | Altezza del campo protettivo 650 mm |
0730 | Altezza del campo protettivo 730 mm |
0810 | Altezza del campo protettivo 810 mm |
0890 | Altezza del campo protettivo 890 mm |
0970 | Altezza del campo protettivo 970 mm |
1050 | Altezza del campo protettivo 1050 mm |
1130 | Altezza del campo protettivo 1130 mm |
1210 | Altezza del campo protettivo 1210 mm |
1290 | Altezza del campo protettivo 1290 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
1370 | Altezza del campo protettivo 1370 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
1450 | Altezza del campo protettivo 1450 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
1530 | Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
1610 | Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
1690 | Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
1770 | Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m |
30 | Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m |
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Stato e diagnosi via App con Bluetooth
- Supporto attivo per la configurazione integrato
- Esclusione: fissa/mobile
- Doppia conferma
- Controllo della protezione integrato
- Codifica di radiazione
- Processo in sicurezza con elevata affidabilità
- Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
- Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Dati per l'ordine
Codice |
SLC440-ER-1690-30-H1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103039673 |
EAN (European Article Number) |
4030661553290 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
20 ms |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvio |
Sì |
Controllo contattori integrato |
Sì |
Codifica raggi presente |
Sì |
Funzione di esclusione |
Sì |
Display a 7 segmenti |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Bluetooth |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
84 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
4 |
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altezza del campo di protezione |
1.690 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
4 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
20 m |
lunghezza d'onda del sensore |
850 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento ad innesto |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli |
Lunghezza del cavo collegabile, massimo |
100 m |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza des trasmettitores |
1.771 mm |
altezza des ricevitores |
1.781 mm |
lunghezza del sensore |
33 mm |
larghezza del sensore |
27,8 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima |
10 W |
Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima |
5 W |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,25 A |
Versione |
con commutazione p |
Fornitura
Fornitura |
Kit con 2 angoli |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E 301 |
Osservazioni
Nota (generale) |
In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA. |
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
Esempio di azionamento
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.04.2024, 21:24