SLC440COM

SLC440COM

  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Avvio automatico o blocco di riavvio
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Codice:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 35 mm)
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 35 mm)
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 35 mm)
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 35 mm)

(2)
14Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m
30Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m
35Risoluzione 35 mm, portata 0,3 m ... 7 m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

SLC440COM-ER-0330-14

Codice prodotto 103003895

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-30

Codice prodotto 103003940

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440COM-ER-0330-35

Codice prodotto 103003999

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-14

Codice prodotto 103003896

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-30

Codice prodotto 103003941

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-35

Codice prodotto 103004000

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440COM-ER-0490-14

Codice prodotto 103003897

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-30

Codice prodotto 103003942

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-35

Codice prodotto 103004001

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440COM-ER-0570-14

Codice prodotto 103003898

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440COM-ER-0570-30

Codice prodotto 103003943

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC440COM-ER-0570-35

Codice prodotto 103004002

Safety light curtain

Vai all'articolo