SLC445

SLC445

  • Multifunzionale
  • Muting
  • Conta battute
  • Doppia conferma
  • Multiscan
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Esclusione: fissa/mobile
  • Stato e diagnostica tramite display a 7 segmenti
  • Controllo della protezione integrato
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
Codice:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Altezza del campo protettivo 170 mm
0250Altezza del campo protettivo 250 mm
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)

(2)
14Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m
30Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

Altezza del campo di protezione

Ampiezza, campo di protezione, massimo

SLC445-ER-0170-14-01

Codice prodotto 103005386

Safety light curtain

SLC445-ER-0170-30-01

Codice prodotto 103005403

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-14-01

Codice prodotto 103005387

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-30-01

Codice prodotto 103005404

Safety light curtain

SLC445-ER-0330-14-01

Codice prodotto 103005388

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC445-ER-0330-30-01

Codice prodotto 103005405

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-14-01

Codice prodotto 103005389

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-30-01

Codice prodotto 103005406

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC445-ER-0490-14-01

Codice prodotto 103005390

Safety light curtain

SLC445-ER-0490-30-01

Codice prodotto 103005407

Safety light curtain

Vai all'articolo

SLC445-ER-0570-14-01

Codice prodotto 103005391

Safety light curtain

SLC445-ER-0570-30-01

Codice prodotto 103005408

Safety light curtain

Vai all'articolo