SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- Sensori di Muting ottici integrati, per Muting bidirezionale
- 2 Raggi di luce muting in ordine incrociato
- Categoria di comando 4
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLG 425I)
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
esecuzione di una barriera fotoelettrica multifascio |
Trasmettitore e ricevitore seperati |
Materiale della custodia |
Alluminio |
distanza di radiazione |
400 mm |
Tempo di reazione, massimo |
7 ms |
Peso lordo |
10.000 g |
Dati generali - Caratteristiche
Segnalazione di avaria precoce |
Sì |
funzione Muting |
Sì |
Override |
Sì |
Blocco di riavvio |
Sì |
Codifica raggi presente |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione |
1 |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
4 |
Dati meccanici
Altezza del campo di protezione |
810 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
1 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
2,5 m |
lunghezza d'onda del sensore |
950 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento ad innesto |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Connettore maschio incorporato M23, 19 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Connettore maschio incorporato M12, 5 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
50 mm |
larghezza del sensore |
60 mm |
altezza del sensore |
1.076 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore |
6 W |
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore |
3 W |
Lunghezza del cavo, massimo |
100 m |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,5 A |
Versione |
con commutazione p |
Fornitura
Fornitura |
trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SCR 402R-301 |
Osservazioni
Nota (generale) |
In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Certificazione di collaudo
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 15:08