SLG440-ER-0800-03-01

Codice prodotto: 101216822

Codice:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Distanza dei raggi esterni 500 mm, 2 raggi
0800-03Distanza dei raggi esterni 800 mm, 3 raggi
0900-04Distanza dei raggi esterni 900 mm, 4 raggi
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)

Dati per l'ordine

Codice

SLG440-ER-0800-03-01

Codice articolo (codice d'ordine)

101216822

EAN (European Article Number)

4030661415543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

10 ms

Peso lordo

1.479 g

Dati generali - Caratteristiche

Blocco di riavvio

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Display a 7 segmenti

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Bluetooth

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

3

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

400 mm

Altezza del campo di protezione

800 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0,3 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

12 m

lunghezza d'onda del sensore

880 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

100 m

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli

Dati meccanici - Dimensioni

altezza des trasmettitores

910 mm

altezza des ricevitores

920 mm

lunghezza del sensore

33 mm

larghezza del sensore

27,8 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP66

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima

10 W

Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima

5 W

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,25 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

Kit con 2 angoli

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E 301

Osservazioni

Nota (generale)

In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 21:46