SLG445

SLG445

  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Multifunzionale
Codice:

SLG445-E/R(1)-01


(1)
0500-02Distanza dei raggi esterni 500 mm, 2 raggi
0800-03Distanza dei raggi esterni 800 mm, 3 raggi
0900-04Distanza dei raggi esterni 900 mm, 4 raggi
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

SLG445-ER-0500-02-01

Codice prodotto 103005424

Safety light grid

Vai all'articolo

SLG445-ER-0500-02-H1

Codice prodotto 103006524

Safety light grid

SLG445-ER-0800-03-01

Codice prodotto 103005425

Safety light grid

SLG445-ER-0800-03-H1

Codice prodotto 103006527

Safety light grid

SLG445-ER-0900-04-01

Codice prodotto 103005426

Safety light grid

Vai all'articolo

SLG445-ER-0900-04-H1

Codice prodotto 103006530

Safety light grid