SMS 5
- con profilo della rampa stampato 30 mm
- Versione robusta
- Sistema di tappeti di commutazione modulare
- Misure speciali disponibili su richiesta
- Non richiede manutenzione
- Montaggio semplice
- Superficie antiscivolo
- Elevata resistenza chimica
- Senza resistenza terminale aggiuntiva
- Nessuna piastra di fondo aggiuntiva
- 2 x Collegamento con cavo a 2 conduttori
Codice: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Area attiva 250 x 500 mm |
500-500 | Area attiva 500 x 500 mm |
500-1000 | Area attiva 500 x 1000 mm |
750-1000 | Area attiva 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Area attiva 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Area attiva 1000 x 1500 mm |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Componenti del sistema
Tappeti di sicurezza sec. EN 13856-1