SPECCHIO (ALTEZZA 80MM) SMA 80

Codice prodotto: 101150262

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

SPECCHIO (ALTEZZA 80MM) SMA 80

Codice articolo (codice d'ordine)

101150262

EAN (European Article Number)

4030661155203

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Peso lordo

300 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

120 mm

altezza

80 mm


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 09:05