SRB100DR
SRB100DR
- Moduli di sicurezza a relè per doppia conferma
- Adatto all' elaborazione del segnale di uscite senza potenziale, ad es. dispositivi di comando
- 1 contatto di sicurezza, STOP 0
Dati per l'ordine
Codice |
SRB100DR |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
250 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di LED |
4 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Valore PFH: Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
22,5 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 % |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Ambito di frequenza |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima |
20,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima |
26,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo |
20,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima |
26,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
20,4 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Potenza elettrica assorbita |
3,2 W |
Potenza elettrica assorbita |
6 VA |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
80 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
20 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
100 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
20 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni, autopulente, azione obbligata |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
6 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
6 A |
Capacità di commutazione, minimo |
10 VDC |
Capacità di commutazione, minimo |
10 mA |
Capacità di commutazione, massimo |
250 VAC |
Capacità di commutazione, massimo |
8 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo |
24 VDC |
Capacità di commutazione, massimo |
2 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
posizione dei relè K2 posizione dei relè K1 posizione dei relè K3 |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Applicazioni: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Modulo di sicurezza a relè per doppia conferma Configurazione iniziale: 2 Pulsanti di reset/azionamento 1. e 2. interdipendenti in termini di tempo. Tempo di controllo tra il 1. e il 2. pulsante di reset da 3 … 30 secondi, impostabile tramite interruttore DIP. L'impostazione del tempo di sorveglianza avviene mediante un DIP-switch posto sotto la copertura del lato frontale della custodia. (Stato alla consegna 3 secondi) Configurazione: Controllo ad un canale (impulso di uscita ca. 200 ms) dell' entrata di reset di un modulo di sicurezza a relè riazionato Rilevamento dei fianchi: La diagnosi del fianco in caduta avviene dopo il ripristino del dispositivo di comando, in modo che gli errori, ad es. un contatto saldato o manipolazioni, non possano portare a stati di pericolo. (H2) = Circuito di ritorno |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Simbolo (standard tecnico)
Esempio di azionamento
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | SRB100DR |
Description of the component: | Safety-monitoring module as superimposed device, which generates a safe reset signal by means of a double acknowledgment |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 EN 60947-5-1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Ente notificato per la certificazione del sistema di qualità secondo l'Allegato X, 2006/42/CE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 22 Novembre 2021 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 09:42