T2C 452-21Y
T2C 452-21Y
Downloads
- Custodia di metallo
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( disp. di base)
- Posizione finale mantenuta
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Variazione della direzione di azionamento per spostamento dell'azionatore
- Azionatore con superficie temperata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
T2C 452-21Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101059689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
Ghisa, zincato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
1.792 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva a forcella |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 6 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
0,5 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
64 mm |
larghezza del sensore |
118 mm |
altezza del sensore |
222 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
16 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
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
Certificazione DNV-GL
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 08:25