T2K 016-12Y
T2K 016-12Y
Downloads
- 3 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- 3 Contatti
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (disp. di base)
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Corsa a vuoto in caso di azionamento da sinistra
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
T2K 016-12Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101054896 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Forma del pistone |
Rullo |
Materiale della custodia |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
380 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
leva ribaltabile |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
5.000.000 manovre |
Angolo di azionamento, da sinistra |
45 ° |
Angolo di azionamento, da destra |
60 ° |
Forza di azionamento |
8 N |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 2,5 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
0,5 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
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
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
43 mm |
larghezza del sensore |
67 mm |
altezza del sensore |
160 mm |
Larghezza della rotella |
8,5 mm |
Diametro della rotella |
20 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Azionamento solo da sinistra |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
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
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 16:28