T3Z 068

T3Z 068

  • Custodia di metallo
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
  • Versione robusta
  • Forza di azionamento ridotta
Codice:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
333 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) (non combinabile con -2909)

(2)
senzaSblocco a molla
SSblocco a chiave (non combinabile con -2909)

(3)
senzaSenza lampada di segnalazione
Gcon lampada di segnalazione (non combinabile con -2909)
2909Parti esterne in acciaio inossidabile
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Sezione di collegamento, massimo

Sezione di collegamento, minima

Temperatura ambiente, massima

Temperatura ambiente, minima

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

Tensione d'isolamento nominale

T3Z 068-11YR

Codice prodotto 101087877

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

T3Z 068-11YR-2909

Codice prodotto 103012038

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YRG

Codice prodotto 101087879

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YRS

Codice prodotto 101087878

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YR

Codice prodotto 101087881

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

T3Z 068-22YRG

Codice prodotto 101087883

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRS

Codice prodotto 101087882

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRSG

Codice prodotto 101087884

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YR

Codice prodotto 101087885

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

T3Z 068-33YRG

Codice prodotto 101087887

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YRS

Codice prodotto 101087886

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

T3Z 068-33YRSG

Codice prodotto 101087888

Pull-wire emergency stop switch