TESFA/S
Codice prodotto:
101181958
TESFA/S
Codice prodotto:
101181958
- con Battute di montaggio
Dati per l'ordine
Codice |
TESFA/S |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
materiale dell'cerniera |
pressofuso di zinco |
Peso lordo |
225 g |
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio esterno |
Sì |
Battute di montaggio |
Sì |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
22 mm |
larghezza |
102 mm |
altezza |
55 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 15:50