TESZ

TESZ

  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Codice:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
senzaMateriale della cerniera: alluminio
XMateriale della cerniera: acciaio inossidabile

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 contatto d'apertura (NC)
1021 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
1102 contatti d'apertura (NC)
11022 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
11103 contatti d'apertura (NC)

(4)
senzamorsetti a vite
ST1Connettore sotto (M12, 8 poli)
ST2Connettore sopra (M12, 8 poli)

(5)
senzaCon cerniera aggiuntiva
SSenza cerniera aggiuntiva

(6)
30Adatto per applicazione su profili standard 30 mm
35Adatto per applicazione su profili standard 35 mm
senzaAdatto per applicazione su profili standard 40 mm
45Adatto per applicazione su profili standard 45 mm

(7)
senzaAngolo di commutazione contatto NC a 4°
Angolo di commutazione contatto NC a 5°
Angolo di commutazione contatto NC a 8°
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

materiale dell'cerniera

TESZ1102/8°

Codice prodotto 101209497

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZ1102/S

Codice prodotto 101029153

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZ1102/S/30

Codice prodotto 101030509

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZ1102/S/35

Codice prodotto 101030520

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZ1102/S/45

Codice prodotto 101030531

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZ1110/S

Codice prodotto 101029152

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZ1110/S/30

Codice prodotto 101030510

Safety Hinge switch

TESZR110/S

Codice prodotto 101172007

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZR1102/S

Codice prodotto 101172008

Safety Hinge switch

TESZR1110/S

Codice prodotto 101172009

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZX1102/S

Codice prodotto 101031672

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESZX1110/S

Codice prodotto 101031673

Safety Hinge switch

Vai all'articolo