TK/P/90

Codice prodotto: 101010219

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

TK/P/90

Codice articolo (codice d'ordine)

101010219

EAN (European Article Number)

4030661612485

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

materiale dell'azionatore

acciaio temperato (V2A)

Peso lordo

80 g

Dati meccanici

Azionatore

dritto

twin version


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 22:56