TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Codice prodotto:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Codice prodotto:
101160100
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
01/01 | 1 contatto NC per trazione fune / 1 contatto NC per rottura fune |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | Con contatti sovrapposti |
(4) | |
R | Con blocco |
(5) | |
S | Sblocco a chiave |
(6) | |
senza | Forza di pretensione 220 N * |
-1572 | Forza di pretensione 60 N * |
-1573 | Forza di pretensione 35 N * |
* Corse e forze di azionamento - vedere Funzionamento e montaggio |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 25 m
Dati per l'ordine
Codice |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Materiale dell'coperchio |
Acciaio |
Peso lordo |
720 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
30.000 manovre |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x M20 x 1,5 |
Sezione di collegamento, massimo |
4 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Coppia di serraggio del collegamento elettrico |
1,7 Nm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Corrente di funzionamento |
4.000 mA |
principio di comando |
Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Frequenza di commutazione |
3.600 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Esempio di montaggio
ID: ktq44m01
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 21:49