TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Downloads
Codice: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pistone S |
2S | Pistone telescopico 2S |
R | Pistone a rotella R |
K | Leva con rotella K |
J | Leva con rotella J |
2C | Leva a forcella 2C |
L | Leva oscillante con rotella L |
D | Leva oscillante con rotella D |
(2) | |
01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
10 | 1 contatto di chiusura (NO) |
(3) | |
T | Versione resistente a temperatura e condizioni tropicali con isolamento in ceramica, disponibile da -40 °C … +200 °C |
1276-2 | contatti dorati |
2186 | Classe di protezione IP66 |
1090 | Attacco a leva girevole in ottone resistente all'acqua di mare. Tensione nominale 500 VAC |
- Custodia di metallo
- 1 Contatto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65
- Azionatore successivamente spostabile di 90°
Dati per l'ordine
Codice |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101175521 |
EAN (European Article Number) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Forma del pistone |
Rullo |
Materiale della custodia |
Ghisa, zincato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
1.000 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Pistone con rotella |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Angolo di azionamento, da sinistra |
30 ° |
Angolo di azionamento, da destra |
30 ° |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 6 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
0,5 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
63 mm |
larghezza del sensore |
106 mm |
altezza del sensore |
117 mm |
Larghezza della rotella |
6,5 mm |
Diametro della rotella |
25 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
16 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione DNV-GL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 12:48