TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Downloads
- 3 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- 3 Contatti
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (disp. di base)
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Asta tonda di resina epossidica
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
TV10H 016-30Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
materiale della barra |
resina epossidica |
Peso lordo |
470 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura |
3 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante ad asta |
Durata meccanica, minimo |
5.000.000 manovre |
Angolo di azionamento, da sinistra |
30 ° |
Angolo di azionamento, da destra |
30 ° |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 2,5 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
3 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
momento torcente di azionamento |
0,3 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
43 mm |
larghezza del sensore |
67 mm |
altezza del sensore |
286 mm |
Diametro della barra |
6 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.04.2024, 20:32