TV8S 521

TV8S 521

  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Montaggio indipendente dalla cerniera
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montaggio variabile sul lato dell'arresto
  • Fissaggio realizzabile con tasselli scorrevoli
  • Controllo bidirezionale alternato su 2 canali
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • Sistema ad innesto (perno con dentatura)
  • 2 interruttori in una custodia
Codice:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Elemento azionante 1: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)>Elemento azionante 2: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
02/20Elemento azionante 1: 2 contatti di apertura (NC)>Elemento azionante 2: 2 contatti di chiusura (NO)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

TV8S 521-02/20Z

Codice prodotto 101138422

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TV8S 521-11/11Z

Codice prodotto 101138421

Safety Hinge switch

Vai all'articolo



Componenti del sistema

UJ-K1
UJ-K1
Vai all'articolo
AH 521
AH 521
Vai all'articolo
FH 521
FH 521
Vai all'articolo