TV.S 335

TV.S 335

  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
Codice:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Foro asse Ø 8 mm
10Foro asse Ø 10 mm

(2)
022 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(3)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
G24con LED (possibile solo nelle versioni con un contatto NA e un contatto NC.)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

TV10S 335-02Z-M20

Codice prodotto 101157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-03Z

Codice prodotto 101179253

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

Codice prodotto 101160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

Codice prodotto 101179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-11Z-M20

Codice prodotto 101155141

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

Codice prodotto 101168631

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

Codice prodotto 101179251

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

Codice prodotto 101179250

Safety Hinge switch