ULS-ST2
Codice prodotto:
101207765
ULS-ST2
Codice prodotto:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Esecuzione per griglia ottica a 2 fasci
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
ULS-ST2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Dati generali
Versione |
Esecuzione per griglia ottica a 2 fasci |
Materiale della custodia |
metallo |
Peso lordo |
1.000 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
146 mm |
altezza |
1.000 mm |
profondità |
130 mm |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 19:31