USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Codice: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Lingue di programmazione Inglese, Spagnolo, Italiano (101171444) |
2473 | Lingue di programmazione Inglese, Spagnolo, Portoghese (101177688) |
2541 | Lingue di programmazione Tedesco, Inglese, Francese (101185242)>con identificazione direzione per elevatori roomless |
- Interfaccia parallela
Dati per l'ordine
Codice |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Disponibile fino a: |
30.06.2023 |
Dati generali
Nota (utilizzo del software, lingua) |
Inglese Spagnolo Italiano |
Materiale della custodia |
PVC |
Peso lordo |
210 g |
Dati meccanici
Montaggio |
fissaggio rapido per guida DIN secondo EN 50022 e EN 50035 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
160 mm |
altezza |
89,6 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
resistenza a urti |
15 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
150 mA |
Lunghezza del cavo, massimo |
30 m |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Dati elettrici - Uscite digitali
Denominazione, Uscite digitali |
Y1 ... Y6 |
Corrente d'uscita, massimo |
100 mA |
Versione |
commutazione p |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa |
EN 12015 EN 50081-1 |
Resistenza alle interferenze |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.04.2024, 22:07