UV10H 432Y
UV10H 432Y
Codice: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Pistone S |
K | Leva con rotella K |
8H | Leva oscillante con rotella 8H |
H | Leva oscillante con rotella H |
3H | Leva oscillante con rotella 3H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
4H | Asta di azionamento oscillante a molla 4H |
9H | Leva oscillante ad asta 9H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
2H | Leva oscillante a molla piatta 2H |
6H | Leva oscillante a molla piatta 6H |
(2) | |
senza | 2 contatti d'apertura (NC) |
2S | 2 contatti di chiusura (NO) |
1S/1OE | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(3) | |
1272 | Versione per basse temperature disponibile fino a -30 ºC |
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (disp. di base)
- Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Asta tonda di resina epossidica
Dati per l'ordine
Codice |
UV10H 432Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101060554 |
EAN (European Article Number) |
4030661046778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
materiale della barra |
resina epossidica |
Peso lordo |
545 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante ad asta |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Angolo di azionamento, da sinistra |
30 ° |
Angolo di azionamento, da destra |
30 ° |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 1,5 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
3 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
50 mm |
larghezza del sensore |
62 mm |
altezza del sensore |
280 mm |
Diametro della barra |
6 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
16 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Su richiesta sono disponibili anche tipo di contatti e punto di commutazione regolati. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Funzioni
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 12:49