ZQ 900

ZQ 900

  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Versione robusta
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
Codice:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
044 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzasenza pulsante di arresto d'emergenza
Ncon pulsante di arresto d'emergenza
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

ZQ 900-02

Codice prodotto 101186146

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-02N

Codice prodotto 101186147

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-04

Codice prodotto 101184416

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-04N

Codice prodotto 101184477

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-11

Codice prodotto 101184327

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-11N

Codice prodotto 101184474

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-13

Codice prodotto 101184332

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-13N

Codice prodotto 101184476

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-22

Codice prodotto 101184329

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

ZQ 900-22N

Codice prodotto 101184475

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo



Componenti del sistema

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • per Funi Ø 3 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • per Funi Ø 5 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Per la conduzione della fune su percorsi non lineari
  • per Funi Ø 5 mm

Vai all'articolo
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • per l'aggiustamento preciso del carico su misura della fune
  • secondo DIN 1480

Vai all'articolo
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Maniglietta per il fissaggio della fune alla vite ad occhiello

Vai all'articolo
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
S 900
S 900

  • Regolazione semplice
  • Solo un attrezzo
  • Antiscivolo
  • Risparmio di tempo
  • Ergonomico
  • Nessun rischio di ferimento

Vai all'articolo
LAMPADA DI SEGNALAZIONE G24 -M20
LAMPADA DI SEGNALAZIONE G24 -M20

  • LED rosso e LED verde
  • avvitabile nell' entrata cavo M 20 x 1,5
  • lente bianca (chiara)

Vai all'articolo
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • LED arancione, lente bianca (chiara)
  • avvitabile nell' entrata cavo M 20 x 1,5

Vai all'articolo
SET DI PIASTRE DI MONTAGGIO Z/TQ900 -441/75
SET DI PIASTRE DI MONTAGGIO Z/TQ900 -441/75

  • Set di piastre di montaggio per ZQ 900 / TQ 900

Vai all'articolo
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • pressacavo M20
  • metallo

Vai all'articolo
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • M20
  • metallo

Vai all'articolo
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Per il mantenimento della tensione inversa

Vai all'articolo