schmersal_s_icon.png

ZQ 900 ST-AS N

Codice prodotto: 101214840

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • AS-Interfaccia collegamento M12 , sotto, ruotabile
  • con Pulsante di arresto d'emergenza
  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Versione robusta
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Adatto ad AS-i Power24

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

ZQ 900 ST-AS N

Codice articolo (codice d'ordine)

101214840

EAN (European Article Number)

4030661404462

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

ASi-SaW

Dati generali

Prescrizioni

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Materiale della custodia

Metallo, zinco pressofuso

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale dell'coperchio

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Lunghezza della fune, massimo

50 m

Tempo di reazione, massimo

100 ms

Peso lordo

1.365 g

Dati generali - Caratteristiche

Pulsante di arresto d'emergenza

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

1,40 x 10⁻⁸ /h

Osservazioni (valore PFH)

fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Forza di azionamento, massima

200 N

corsa di azionamento

400 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

97 mm

larghezza del sensore

71,5 mm

Altezza del sensore, minima

220,3 mm

Altezza del sensore, massimo

236,3 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Umidità relativa, minima

30 %

Umidità relativa, massima

95 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm

10 … 150 Hz, con 5 g

resistenza a urti

15 g / 11 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Assorbimento corrente

50 mA

principio di comando

Commutazione rapida

Frequenza di commutazione

3.600 /h

Dati elettrici - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

Versione AS-i

V 3.0

Profilo AS-i

S-0.B.F.F

AS-i, IO-Code

0x0

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xF

Ingresso AS-i, Canale 1

Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice

Ingresso AS-i, Canale 2

Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice

Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P0

Canale 2 commutato

Bit parametri AS-i, P1

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P2

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P3

Nessuna funzione

Osservazioni (AS-i Bit parametri)

Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)

FID: errore di periferica

AS-i Indirizzo modulo di ingresso

0

Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)

Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile

Pin dei contatti

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

n.c.

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

n.c.

Pin 5

Terra funzionale

Osservazioni

Nota (generale)

Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.

Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.

L'indirizzamento deve avere luogo attraverso il connettore M12 o connessione a cavo piatto.

Ogni 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.11.2024, 17:08