ZSD-H
Codice prodotto:
101163725
- Angolo di supporto per un sicuro posizionamento dell" interruttore di consenso
Dati per l'ordine
Codice |
ZSD-H |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Dati generali
Peso lordo |
222 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
84 mm |
altezza |
53 mm |
profondità |
81 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.04.2024, 14:32