ZSM476E

ZSM476E

  • Custodia in plastica
  • Funzione di commutazione bloccante
  • Con morsetti a vite e a pressione per un corretto collegamento dei conduttori
  • Con bassa forza di azionamento e breve percorso di pre-rilascio
  • Magnete a molla
Codice:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SPistone S
1RLeva con rotella 1R
3KLeva angolare 3K
K4Leva angolare K4

(2)
MCon reset remoto
RReset manuale

(3)
senza2 contatti d'apertura (NC)

(4)
senzaPosizione azionatore in posizione 0
U90Azionatore ruotato di 90°
U180Azionatore ruotato di 180°
U270Azionatore ruotato di 270°

(5)
senzaNella variante con reset manuale
024Tensione d'esercizio magnete 24 V
230Tensione d'esercizio magnete 230 V

(6)
1816Con pin di ripristino su azionatore
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Elemento di azionamento

lunghezza del sensore

ZSR476E-02-1816

Codice prodotto 157000637

Position switch with safety function

ZSM476E-02-230

Codice prodotto 157000549

Position switch with safety function

ZSM476E-02-024

Codice prodotto 157000548

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-U90-230

Codice prodotto 157000658

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-U90-024

Codice prodotto 157000646

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-U270-230

Codice prodotto 157000660

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-U270-024

Codice prodotto 157000648

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-U180-230

Codice prodotto 157000659

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-U180-024

Codice prodotto 157000647

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-230

Codice prodotto 157000657

Position switch with safety function

ZK4M476E-02-024

Codice prodotto 157000645

Position switch with safety function

Z3KM476E-02-U90-230

Codice prodotto 157000654

Position switch with safety function