schmersal_s_icon.png

IFL 4-6600-10P-1818-1

Codice prodotto: 101094948

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distanza di commutazione 5 mm
8Distanza di commutazione 8 mm
10Distanza di commutazione 10 mm

(2)
18Cilindro, filetto M18, metallo
180Cilindro, filetto M18, materiale sintetico

(3)
senzaForma costruttiva standard
MMiniatura
LForma lunga

(4)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(5)
senzacavo
STConnettore maschio
TCavo con isolatore passante
ACorrente alternata/corrente continua AC/DC
D2 conduttori DC

(6)
senzaversione a connettore standard
2versione alternativa del connettore

(7)
Ncommutazione n
Pcommutazione p

(8)
2033Custodia in acciaio temperato
2130Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 4-6600-10P-1818-1

Article number (order number)

101094948

EAN (European Article Number)

4030661059600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

parallelepipedo

Installation conditions (mechanical)

installabile sul metallo

Housing material

materiale sintetico

Active area

materiale sintetico

Gross weight

37 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Cable sleeve

no

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

cavo

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

Length of sensor

55 mm

Width of sensor

26 mm

Height of sensor

9 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,7 mA

Operating current

300 mA

Switching element

contatto di chiusura (NO)

Protection circuit integrated

protezione da induzione

Protezione da polarizzazione

Protezione da sovraccarico

protezione da corto circuito

Switching frequency, approx.

700 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

commutazione p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED giallo

Schema contatti


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/08/2025, 18:54