IFL 2-8M-10P 4,0M
IFL 2-8M-10P 4,0M
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Distanza di commutazione 2 mm |
3 | Distanza di commutazione 3 mm |
B | Montaggio a filo con riserva |
(2) | |
8 | cilindro, filetto M8 |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
- Design M 8 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 2-8M-10P 4,0M |
Article number (order number) |
101112885 |
EAN (European Article Number) |
4030661038575 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cilindro, filetto |
Installation conditions (mechanical) |
allineato |
Housing material |
ottone |
Housing coating material |
nichelato |
Active area |
materiale sintetico |
Material of the nuts |
ottone |
Gross weight |
95 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Sì |
Cable sleeve |
no |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
6 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Thread must not be loaded in the head area. |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
4 m |
Termination |
cavo |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M8 |
width across flats |
13 BK |
Length of sensor |
42 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) |
Protection circuit integrated |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico Protezione da corto circuito |
Switching frequency, approx. |
3.000 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
commutazione p |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED giallo |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10/08/2025, 23:28